915M
Hammer Caster
Plate type
Powered by
CAD모델 선택
{hammer_caster/plate_type/915m_asmtab.prj},{NB=915M-RB 100},{AW=RB},{D=100},{H=137},{AB=85x85},{XY=52x52 (62x62)},{P=8.8},{E=32.0},{RT=114},{PPATH=assemblies/915m_asmtpl.prj},{V=114},{K=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter of wheel
[mm]
H
Height
[mm]
AB
Mounting plate
[mm]
XY
Pitch of mounting hole
[mm]
P
Diameter of mounting hole
[mm]
E
Offset
[mm]
RT
Radius of turning
[mm]
V
[mm]
K
[mm]
915M-RB 100
915M-RB 100
100
137
85x85
52x52 (62x62)
8.8
32.0
114
114
8
915M-RB 125
915M-RB 125
125
165
85x85
52x52 (62x62)
8.8
35.0
114
114
8
915M-RB 150
915M-RB 150
150
194
85x85
52x52 (62x62)
8.8
44.0
120
114
8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D