피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
899-631/421-000 - Distribution box, 230 V + SMI, 1 input, 5 outputs, Cod. B, MIDI
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 899
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie899/0899-0631_421-000.prj},{NB=899-631/421-000_LOG500},{BESTNR=899-631/421-000},{ARTIKELBEZ=Verteilerbox, 20 A, schwarz},{LOG=5},{INFODE=InfoDE},{INFOEN=InfoEN},{PRODUKTGRUPPE=20},{ZOLLTARIF=85366990990},{SPANNUNG=250},{STROM=20},{SCHUTZART=20},{NENNLEISTUNG=keine Angabe},{VERLUSTLEISTUNG=keine Angabe},{TEMPUMGEBUNG=-35 ...85},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{BREITE=190.000},{HOEHE=31.000},{TIEFE=145.000},{BRANDLAST=91.83},{GEWICHT=441.1},{FARBE=schwarz},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/899-631_421-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/899-631_421-000},{HBL=1.000},{BBOX=145.000},{LBOX=190.000},{PPATH=0899-0631_421sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Item name
ⁿ/ₐ
PRODUKTGRUPPE
Product group
ⁿ/ₐ
ZOLLTARIF
Customs number
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
Measured voltage
[V]
STROM
Current intensity
[A]
SCHUTZART
Degree of protection
[IP]
NENNLEISTUNG
Rated capacity
ⁿ/ₐ
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
ⁿ/ₐ
TEMPUMGEBUNG
Umgebungstemperatur (Betrieb)
[°C]
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
[kV]
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
ⁿ/ₐ
BREITE
Width
[mm]
HOEHE
Height
[mm]
TIEFE
Depth
[mm]
BRANDLAST
Fire load
[MJ]
GEWICHT
Weight
[g]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ⁿ/ₐ
ECLASS81
eCl@ss 8.1
ⁿ/ₐ
LINKDE
ⁿ/ₐ
LINKEN
ⁿ/ₐ
HBL
Höhe-Breite-Länge
[mm]
BBOX
Breite Box
[mm]
LBOX
Länge Box
[mm]
899-631/421-000
899-631/421-000
Distribution box, 20 A, b...
20
85366990990
250
20
20
no information
no information
-35 ...85
4
3
190.000
31.000
145.000
91.83
441.1
black
27-44-06-03
27-44-06-03
http://www.wago.com/de/p/...
http://www.wago.com/globa...
1.000
145.000
190.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D