8904 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Alu
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewindebolzen_typ_pt_alu.prj},{NB=SFS 675675},{ARTNR=675675},{FN=FN8904},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=1405008},{MKT=HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x8,1000},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ PT},{LTEXT2=Aluminium AIMg3},{LTEXT3=CD-Spitzenzündung},{LTEXT4=M5x8},{D1=M5},{L=8},{D2=6.5},{PV=B},{NDM=5},{LX=1.6},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 631576
631576
FN8904
F4
HBS
1403010
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Alumimium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x10
M3
10
4.5
B
SFS 675653
675653
FN8904
F4
HBS
1403012
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x12
M3
12
4.5
B
SFS 675645
675645
FN8904
F4
HBS
1403015
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x15
M3
15
4.5
B
SFS 675646
675646
FN8904
F4
HBS
1403016
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x16
M3
16
4.5
C
SFS 675662
675662
FN8904
F4
HBS
1403020
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x20
M3
20
4.5
B
SFS 675654
675654
FN8904
F4
HBS
1403025
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x25
M3
25
4.5
B
SFS 675655
675655
FN8904
F4
HBS
1403030
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M3x30
M3
30
4.5
C
SFS 675656
675656
FN8904
F4
HBS
1404006
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x6
M4
6
5.5
B
SFS 675657
675657
FN8904
F4
HBS
1404008
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x8
M4
8
5.5
B
SFS 675658
675658
FN8904
F4
HBS
1404010
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x10
M4
10
5.5
B
SFS 655595
655595
FN8904
F4
HBS
1404012
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x12
M4
12
5.5
A
SFS 675659
675659
FN8904
F4
HBS
1404015
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x15
M4
15
5.5
B
SFS 667915
667915
FN8904
F4
HBS
1404016
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x16
M4
16
5.5
A
SFS 675660
675660
FN8904
F4
HBS
1404020
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x20
M4
20
5.5
B
SFS 675661
675661
FN8904
F4
HBS
1404025
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x25
M4
25
5.5
C
SFS 675672
675672
FN8904
F4
HBS
1404030
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x30
M4
30
5.5
B
SFS 675673
675673
FN8904
F4
HBS
1404035
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x35
M4
35
5.5
C
SFS 675674
675674
FN8904
F4
HBS
1404040
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M4x40
M4
40
5.5
B
SFS 675675
675675
FN8904
F4
HBS
1405008
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x8
M5
8
6.5
B
SFS 631577
631577
FN8904
F4
HBS
1405010
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Alumimium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x10
M5
10
6.5
B
SFS 675676
675676
FN8904
F4
HBS
1405012
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x12
M5
12
6.5
B
SFS 675677
675677
FN8904
F4
HBS
1405015
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x15
M5
15
6.5
B
SFS 655624
655624
FN8904
F4
HBS
1405016
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x16
M5
16
6.5
A
SFS 630097
630097
FN8904
F4
HBS
1405020
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Alumimium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x20
M5
20
6.5
A
SFS 675678
675678
FN8904
F4
HBS
1405025
HBS GewBo Ty PT AIMg3,M5x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
M5x25
M5
25
6.5
B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D