8878 - HBS Schweisselemente Isoliernagel Typ ISO Stahl 4.8 vcu
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/schweiss_isoliernagel_typ_iso_4_8.prj},{NB=SFS 626359},{ARTNR=626359},{FN=FN8878},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=4102090},{MKT=HBS IsolNa St 4.8,2x90,1000},{LTEXT1=HBS Isoliernägel},{LTEXT2=Stahl 4.8 verkupfert},{LTEXT4=2x90},{D1=2},{L=90},{PV=C},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626351
626351
FN8878
F4
HBS
4102020
HBS IsolNa St 4.8,2x20,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x20
2
20
C
SFS 626352
626352
FN8878
F4
HBS
4102030
HBS IsolNa St 4.8,2x30,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x30
2
30
C
SFS 626353
626353
FN8878
F4
HBS
4102040
HBS IsolNa St 4.8,2x40,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x40
2
40
C
SFS 626354
626354
FN8878
F4
HBS
4102050
HBS IsolNa St 4.8,2x50,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x50
2
50
C
SFS 626355
626355
FN8878
F4
HBS
4102060
HBS IsolNa St 4.8,2x60,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x60
2
60
C
SFS 626356
626356
FN8878
F4
HBS
4102065
HBS IsolNa St 4.8,2x65,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x65
2
65
C
SFS 626357
626357
FN8878
F4
HBS
4102070
HBS IsolNa St 4.8,2x70,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x70
2
70
C
SFS 626358
626358
FN8878
F4
HBS
4102080
HBS IsolNa St 4.8,2x80,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x80
2
80
C
SFS 626359
626359
FN8878
F4
HBS
4102090
HBS IsolNa St 4.8,2x90,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x90
2
90
C
SFS 626360
626360
FN8878
F4
HBS
4102100
HBS IsolNa St 4.8,2x100,1...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
2x100
2
100
C
SFS 626361
626361
FN8878
F4
HBS
4103030
HBS IsolNa St 4.8,3x30,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x30
3
30
C
SFS 626362
626362
FN8878
F4
HBS
4103040
HBS IsolNa St 4.8,3x40,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x40
3
40
C
SFS 626363
626363
FN8878
F4
HBS
4103050
HBS IsolNa St 4.8,3x50,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x50
3
50
C
SFS 626364
626364
FN8878
F4
HBS
4103060
HBS IsolNa St 4.8,3x60,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x60
3
60
C
SFS 626365
626365
FN8878
F4
HBS
4103070
HBS IsolNa St 4.8,3x70,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x70
3
70
C
SFS 626366
626366
FN8878
F4
HBS
4103080
HBS IsolNa St 4.8,3x80,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x80
3
80
C
SFS 626367
626367
FN8878
F4
HBS
4103090
HBS IsolNa St 4.8,3x90,10...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x90
3
90
C
SFS 626368
626368
FN8878
F4
HBS
4103100
HBS IsolNa St 4.8,3x100,1...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x100
3
100
C
SFS 626369
626369
FN8878
F4
HBS
4102070Z
HBS IsolNa St 4.8,3x70 Fo...
HBS Isoliernägel
Stahl 4.8 verkupfert
3x70 Foamglas
3
70
C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D