피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
83455 - Safety switch magnetically coded
norelem
Electromechanics
83000 Inductive sensors Safety switch Mechanical position switches
Safety switch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elektromechanik/gruppe_83000/sicherheitsschalter/83455.prj},{NB=83455-2021161},{GEW=0.0313},{ZTN=85364100},{EAN=4059495667508},{NDM=MIN},{NDM1=MIN},{KDM=MIN},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XQ=0.000},{XE=0.000},{XR=0.000},{TYP=1.000},{XD=0.000},{BEST=83455-2021161},{FORM=links},{LED=1},{BM=LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist},{MK=ja},{SFS=24},{SAS=0},{SAL=0.2},{SAQ=5},{ANZAHLL=2},{ANZAHLL1=1},{SAA=5},{SAA1=15},{ANSCHLUS=Steckverbinder 8mm},{POL=6-polig},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Door stop
[Anschlussart]
LED
ⁿ/ₐ
BM
Comment
[Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt]
MK
Signal contact
[Beschreibung]
SFS
Voltage
ⁿ/ₐ
SAS
Current
ⁿ/ₐ
SAL
Switching capacity
ⁿ/ₐ
SAQ
Switching
ⁿ/ₐ
ANZAHLL
No. of
ⁿ/ₐ
ANZAHLL1
No. of
ⁿ/ₐ
SAA
Switching distance
ⁿ/ₐ
SAA1
Switching distance
ⁿ/ₐ
ANSCHLUS
Connection
ⁿ/ₐ
POL
No. of poles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
83455-1021061
83455-1021061
right-hand
-
-
ja
30
0.4
10
5
2
1
5
15
Connector 8mm
6-pin
0.0314
Yes
85364900
4059495667478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-2021061
83455-2021061
left-hand
-
-
ja
30
0.4
10
5
2
1
5
15
Connector 8mm
6-pin
0.0317
Yes
85364900
4059495667485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-1021161
83455-1021161
right-hand
1
LED lights when safety do...
ja
24
0
0.2
5
2
1
5
15
Connector 8mm
6-pin
0.0316
Yes
85364100
4059495667492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-2021161
83455-2021161
left-hand
1
LED lights when safety do...
ja
24
0
0.2
5
2
1
5
15
Connector 8mm
6-pin
0.0313
Yes
85364100
4059495667508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-1020142
83455-1020142
right-hand
1
LED lights when safety do...
nein
24
0
0.2
5
2
0
5
15
M8 connector
4-pin
0.0318
Yes
85364100
4059495667515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-2020142
83455-2020142
left-hand
1
LED lights when safety do...
nein
24
0
0.2
5
2
0
5
15
M8 connector
4-pin
0.0317
Yes
85364100
4059495667522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-1020042
83455-1020042
right-hand
-
-
nein
75
0.4
10
5
2
0
5
15
M8 connector
4-pin
0.0318
Yes
85364100
4059495667539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83455-2020042
83455-2020042
left-hand
-
-
nein
75
0.4
10
5
2
0
5
15
M8 connector
4-pin
0.0316
Yes
85364100
4059495667546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D