카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7699-C - KOMATSU FK CAP
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7699_c.prj},{NB=7699-C-24},{DN=24},{B1=M24X1.5},{L=29.5},{C=32.0},{MAT=Steel},{THD=24},{PITCHB1=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 FK
ⁿ/ₐ
L
L Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
7699-C-14
7699-C-14
M14x1.5
22.5
19.0
Steel
7699-C-18
7699-C-18
M18x1.5
24.0
24.0
Steel
7699-C-22
7699-C-22
M22X1.5
29.0
27.0
Steel
7699-C-24
7699-C-24
M24X1.5
29.5
32.0
Steel
7699-C-30
7699-C-30
M30X1.5
33.5
41.0
Steel
7699-C-30-1.5
7699-C-30-1.5
30X1.5
33.5
41.0
Steel
7699-C-30-2.0
7699-C-30-2.0
30X2.0
33.5
41.0
Steel
7699-C-33
7699-C-33
M33X1.5
39.9
41.0
Steel
7699-C-33-1.5
7699-C-33-1.5
33X1.5
39.9
41.2
Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D