目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
7604 - Micro diaphragm pump for continuous pumping
Buerkert
Microfluidic Valves and Pumps
Membrane / Micro-dosing Pumps
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/mikroventileundpumpen/membran-undmikrodosierpumpen/7604.prj},{NB=7604-163782-Micro Pumpe 11mm},{BUNR=163782},{LTA=UNF},{TG=integriert},{CNSMASSEXACT=0.021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
TGML
pulse generator?
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
7604-156992-Micro pump 11...
156992
Flansch
ohne
0.020
7604-156993-Micro pump 11...
156993
Schlauchstutzen
ohne
0.017
7604-161399-Micro pump 11...
161399
Flansch
integriert
0.020
7604-161398-Micro pump 11...
161398
Schlauchstutzen
integriert
0.017
7604-155781-Micro pump 11...
155781
UNF
ohne
0.021
7604-163782-Micro pump 11...
163782
UNF
integriert
0.021
7604-164991-Micro pump 11...
164991
UNF
ohne
0.021
7604-169489-Micro pump 11...
169489
Flansch
ohne
0.015
7604-171568-Micro pump 11...
171568
Schlauchstutzen
ohne
0.015
7604-183561-Micro pump 11...
183561
UNF
integriert
0.015
7604-208104-Micro pump 11...
208104
Flansch
integriert
0.015
7604-246567-Micro pump 11...
246567
Schlauchstutzen
integriert
0.015
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D