755837 - WH 250
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/755837.prj},{NB=755837},{MANUID=755837},{HEIGHT=257},{WEIGHT=4.090},{WH_250=../_pool_/91/0a/wh_250_755837.png},{DESCSHORT=WH 250},{DESCLONG=Wagenheber<ul><li>zum Anheben von Transportgeräten in Standposition</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>optimaler Einsatz, wenn die Gesamthöhe des betätigten Wagenhebers (H1) um 5 mm größer als die Gesamthöhe der Rollen ist</li><li>Hubkraft je nach Körpergewicht des Bedieners zwischen 150–250 kg</li><li>vertikale Belastung auf den angehobenen Wagenheber darf 500 kg nicht übersteigen</li></ul>},{EAN=4047526074579},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{PLATTE=140 x 110},{PRODUKTTYP=Wagenheber},{ORDERUNIT=C62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
755837
755837
WH 250
4047526074579
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
257
140 x 110
4.090
Wagenheber
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D