747 - AMECOIL Clav-Sert Gewindeeinsätze schwer HD A2
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_747.prj},{NB=SFS 476112},{ARTNR=476112},{FN=FN747},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=9210010150},{MKT=AME Clav-Sert HD A2,M10/16x150,10},{LTEXT1=AMECOIL Clav-Sert Gewindeeinsätze},{LTEXT2=rostfrei A2},{LTEXT3=schwere Ausführung HD},{LTEXT4=Innen M10 / aussen M16},{D1=M10},{D2=M16},{L=16},{D1X=10},{D2X=16},{P1X=1.50},{P2X=1.50},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
SFS 476110
476110
FN747
F4
AMECOIL
9210006100
AME Clav-Sert HD A2,M6/12...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M6 / aussen M12
M6
M12
12
SFS 476111
476111
FN747
F4
AMECOIL
9210008125
AME Clav-Sert HD A2,M8/14...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M8 / aussen M14
M8
M14
14
SFS 476112
476112
FN747
F4
AMECOIL
9210010150
AME Clav-Sert HD A2,M10/1...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M10 / aussen M16
M10
M16
16
SFS 476113
476113
FN747
F4
AMECOIL
9210012175
AME Clav-Sert HD A2,M12/1...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M12 / aussen M18
M12
M18
18
SFS 476114
476114
FN747
F4
AMECOIL
9210016200
AME Clav-Sert HD A2,M16/2...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M16 / aussen M22
M16
M22
22
SFS 688989
688989
FN747
F4
AMECOIL
9210024300
AME Clav-Sert HD A2,M24/M...
AMECOIL Clav-Sert Gewinde...
rostfrei A2
schwere Ausführung HD
Innen M24 / aussen M33
M24
M33
33
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D