737793 - REV 254x102/80-5
Blickle
Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gabelhubwagen2c20stapler2c20flurfoerderfahrzeuge/737793.prj},{NB=737793},{MANUID=737793},{RADDURCHM=254},{RADBREITE=102},{WEIGHT=8.600},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{REV_254X102_80_5=../_pool_/25/ee/rev_254x102_80-5_737793.png},{DESCSHORT=REV 254x102/80-5},{DESCLONG=Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper<p><b>Reifen:</b></p><ul><li>hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A</li><li>sehr hoher Fahrkomfort</li><li>sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf</li><li>Farbe schwarz</li></ul>},{EAN=4047526102302},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{MATERIALRADK=Grauguss bzw. Kugelgraphitguss},{PRODUKTTYP=Staplerrad},{FARBELAUFB=schwarz},{FARBERADK=anthrazit},{HARDNESS=70 Shore A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
737793
737793
REV 254x102/80-5
4047526102302
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
254
102
8.600
Grauguss bzw. Kugelgraphi...
Staplerrad
schwarz
anthrazit
80
-30
70 Shore A
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D