lietuvių
polski
português
English
73422-04 - Ø12 - Ewikon Verteilerplatte HPS III T 4-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteilerplatte T Ø12 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/platte12/73422_04_asmtab.prj},{NB=73422-04-V003_100_194(01_asm)},{BESTNR=73422-04-V003},{S=100},{Y=194},{HW=0},{DAR=1},{W=4},{MAX=4400 WATT},{H1=71},{H2=81},{H3=91},{SC=[100:204]},{YC=(120:194]},{PPATH=73422_04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
MAX
Leistung
[WATT]
WMAX
Aktuell
[WATT]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
G2
Gewicht
[KG]
73422-04-V002_100_100_0_a...
73422-04-V002
4
4400 WATT
2608
71
81
91
18.1
73422-04-V003_100_194_0_a...
73422-04-V003
4
4400 WATT
3476
71
81
91
22.3
73422-04-V004_100_329_0_a...
73422-04-V004
4
4400 WATT
4394
71
81
91
29.7
73422-04-V005_100_180_0_a...
73422-04-V005
6
6600 WATT
3381
71
81
91
21.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D