lietuvių
polski
português
English
73421-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 4-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø12 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert12/73421_04_asmtab.prj},{NB=73421-04-V001_100_100(1_0)},{S1=100},{S2=100},{LMAX=609.000},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=71},{H2=81},{H3=91},{S1MIN=100.000},{S2MIN=100.000},{PPATH=73421_04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
L
Laenge
[mm]
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
G2
Gewicht
[KG]
73421-04-V001_100_100_0
73421-04-V001
380.000
80
71
81
91
4.000
16.9
73421-04-V001_130_100_0
73421-04-V001
410.000
80
71
81
91
4.000
18.3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D