lietuvių
polski
português
English
73401-01 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 1-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø10 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert10/73401_01_asmtab.prj},{NB=73401-01-V001_40(1_0)},{BESTNR=73401-01-V001},{S=40},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=43},{H2=53},{H3=63},{W=2},{SC=[40:45/0.01]},{PPATH=73401_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
G2
Gewicht
[KG]
73401-01-V001_40_0
73401-01-V001
80
43
53
63
2
3.5
73401-01-V002_45.01_0
73401-01-V002
80
43
53
63
2
3.6
73401-01-V003_279.01_0
73401-01-V003
80
43
53
63
4
10.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D