카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7200-FG - MJ-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7200_fg.prj},{NB=7200-10-08-FG},{DN=10},{B1=7/8-14},{B1THD=0.87500},{TTB1=UNF},{A2=08},{MAT=-FG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 JIC37
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
A2D
A2 Drill
[mm]
M
M Length
[mm]
L
L Length
[mm]
Y
Y Flats
[mm]
7200-04-02-FG
7200-04-02-FG
7/16-20
4.4
4.8
22.5
20.0
11.1
7200-05-04-FG
7200-05-04-FG
1/2-20
6.0
7.1
26.7
27.7
14.3
7200-06-04-FG
7200-06-04-FG
9/16-18
7.5
7.1
26.9
27.7
14.3
7200-08-06-FG
7200-08-06-FG
3/4-16
9.9
10.3
32.0
31.0
19.0
7200-10-08-FG
7200-10-08-FG
7/8-14
12.3
13.0
36.8
37.3
22.2
7200-12-08-FG
7200-12-08-FG
1 1/16-12
15.5
13.5
42.0
40.5
27.0
7200-16-12-FG
7200-16-12-FG
1 5/16-12
21.4
18.3
46.0
45.2
33.3
7200-20-20-FG
7200-20-20-FG
1 5/8-12
27.5
31.7
52.5
60.5
41.0
7200-24-24-FG
7200-24-24-FG
1 7/8-12
33.3
38.1
59.2
67.1
47.6
7200-32-32-FG
7200-32-32-FG
2 1/2-12
49.2
45.2
77.7
76.2
63.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D