708 - AMPLAST Gewindeeinsätze Messing
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_708.prj},{NB=SFS 491763},{ARTNR=491763},{FN=FN708},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=822004080},{MKT=AMPL GewEins Ms,M4/6,65x9,5,100},{LTEXT1=AMPLAST Gewindeeinsätze},{LTEXT2=Messing},{LTEXT4=M4/6.65x9.5},{D1=M4},{D2=6.65},{L=9.50},{D1X=4.0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Länge
[mm]
SFS 491760
491760
FN708
F4
AMECOIL
821003080
AMPL GewEins Ms,M3/5,35x4...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M3/5.35x4.8
M3
5.35
4.80
SFS 491763
491763
FN708
F4
AMECOIL
822004080
AMPL GewEins Ms,M4/6,65x9...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M4/6.65x9.5
M4
6.65
9.50
SFS 491764
491764
FN708
F4
AMECOIL
822005080
AMPL GewEins Ms,M5/7,35x9...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M5/7.35x9.5
M5
7.35
9.50
SFS 491765
491765
FN708
F4
AMECOIL
822006080
AMPL GewEins Ms,M6/9,05x9...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M6/9.05x9.5
M6
9.05
9.50
SFS 491766
491766
FN708
F4
AMECOIL
823008080
AMPL GewEins Ms,M8/12,5x1...
AMPLAST Gewindeeinsätze
Messing
M8/12.5x14.3
M8
12.50
14.30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D