카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7009-F - Komatsu MJ-FK Straight
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7009_f.prj},{NB=7009-F-08-22},{DN=08},{OD=0.50000000},{B1=3/4-16},{B1THD=0.7500},{TTB1=UNF},{B2=22},{MAT=Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 JIC37
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
L
L Length
[mm]
C1
C1 Hex
[mm]
7009-F-04-14
7009-F-04-14
1/4
7/16-20
Steel
4.40
34.0
19.1
7009-F-06-18
7009-F-06-18
3/8
9/16-18
Steel
7.50
36.8
24.0
7009-F-08-22
7009-F-08-22
1/2
3/4-16
Steel
9.90
42.5
27.0
7009-F-10-24
7009-F-10-24
5/8
7/8-14
Steel
12.30
41.9
31.8
7009-F-12-30
7009-F-12-30
3/4
1 1/16-12
Steel
15.20
49.4
36.0
7009-F-16-33
7009-F-16-33
1
1 5/16-12
Steel
21.40
54.6
41.3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D