카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6911-NWO-FG - MAORB-FPS-FPS Tee
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6911_nwo_fg.prj},{NB=6911-08-08-08-NWO-FG},{DN=08},{DNA=08},{OD=1/2},{A=3/4-16},{B=1/2-14},{MAT=Steel Forged},{AD=0.391},{BD=0.440},{L1=1.450},{L2=1.110},{L3=1.390},{C=0.875},{C1=1.000},{Y=0.875},{AT=0.655},{CT=0.344},{DT=0.490},{ET=0.041},{FT=0.310},{GT=0.860},{HT=0.660},{IT=1.010},{JT=0.087}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
A
A SAE ORB
ⁿ/ₐ
B
B NPSM
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AD
A Drill
[인치]
BD
B Drill
[인치]
L1
L1 Length
[인치]
L2
L2 Length
[인치]
L3
L3 Length
[인치]
C
C Hex
[인치]
C1
C1 Hex
[인치]
Y
Y Flats
[인치]
6911-08-08-08-NWO-FG
6911-08-08-08-NWO-FG
1/2
3/4-16
1/2-14
Steel Forged
0.391
0.440
1.450
1.110
1.390
0.875
1.000
0.875
6911-10-12-12-NWO-FG
6911-10-12-12-NWO-FG
5/8
7/8-14
3/4-14
Steel Forged
0.484
0.610
1.780
1.300
1.650
1.000
1.250
1.062
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D