69 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_69.prj},{NB=603617},{ARTNR=603617},{FN=69},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=100},{ANT=T 30},{ANT1=T30},{D1=7.5},{L=102},{D2=11},{P=2.000},{A=5.600},{T=1.780},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
603600
603600
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
42
11
603613
603613
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
62
11
603614
603614
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
72
11
603615
603615
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
82
11
603616
603616
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
92
11
603617
603617
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
102
11
603618
603618
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
112
11
603619
603619
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
122
11
603620
603620
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
132
11
603621
603621
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
152
11
603622
603622
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
182
11
603623
603623
69
SeFenMonSchr T30 Stesg zn...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
100
T 30
7.5
212
11
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D