카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6011 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/6011.prj},{NB=6011-00134130-2/2-Wege-Mini-Magnetventil},{BUNR=00134130},{WW=A},{DN=2.4},{WKST=VA},{LTA=Flansch},{SP=230},{FR=50},{KV=0.13},{PN=0-6},{STECKERBILD=C},{A=0.0},{C=20.0},{D=11.0},{PRA=2},{CNSMASSEXACT=0.092}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
[mm]
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
PN
Pressure range
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6011-00134084-2/2-Way-min...
00134084
A
1.2
Ms
M5
24
DC
0,045
0-12
0.090
6011-00134085-2/2-Way-min...
00134085
A
1.2
Ms
M5
24
50
0,045
0-21
0.092
6011-00134086-2/2-Way-min...
00134086
A
1.2
Ms
M5
110
50
0,045
0-21
0.090
6011-00134087-2/2-Way-min...
00134087
A
1.2
Ms
M5
230
50
0,045
0-21
0.090
6011-00134088-2/2-Way-min...
00134088
A
1.6
Ms
M5
24
DC
0,06
0-6
0.091
6011-00134089-2/2-Way-min...
00134089
A
1.6
Ms
M5
24
50
0,06
0-12
0.091
6011-00134090-2/2-Way-min...
00134090
A
1.6
Ms
M5
110
50
0,06
0-12
0.100
6011-00134091-2/2-Way-min...
00134091
A
1.6
Ms
M5
230
50
0,06
0-12
0.091
6011-00134071-2/2-Way-min...
00134071
A
1.6
Ms
G1/8
24
DC
0.06
0-6
0.108
6011-00134092-2/2-Way-min...
00134092
A
1.6
Ms
G1/8
24
50
0.06
0-12
0.109
6011-00134093-2/2-Way-min...
00134093
A
1.6
Ms
G1/8
110
50
0.06
0-12
0.108
6011-00134094-2/2-Way-min...
00134094
A
1.6
Ms
G1/8
230
50
0.06
0-12
0.109
6011-00134103-2/2-Way-min...
00134103
A
1.6
VA
G1/8
24
DC
0.06
0-6
0.104
6011-00134104-2/2-Way-min...
00134104
A
1.6
VA
G1/8
24
50
0.06
0-12
0.125
6011-00134105-2/2-Way-min...
00134105
A
1.6
VA
G1/8
110
50
0.06
0-12
0.125
6011-00134106-2/2-Way-min...
00134106
A
1.6
VA
G1/8
230
50
0.06
0-12
0.104
6011-00134095-2/2-Way-min...
00134095
A
2.0
Ms
G1/8
24
DC
0.11
0-4.5
0.108
6011-00134096-2/2-Way-min...
00134096
A
2.0
Ms
G1/8
24
50
0.11
0-8
0.109
6011-00134097-2/2-Way-min...
00134097
A
2.0
Ms
G1/8
110
50
0.11
0-8
0.108
6011-00134098-2/2-Way-min...
00134098
A
2.0
Ms
G1/8
230
50
0.11
0-8
0.109
6011-00134107-2/2-Way-min...
00134107
A
2.0
VA
G1/8
24
DC
0.11
0-4.5
0.104
6011-00134108-2/2-Way-min...
00134108
A
2.0
VA
G1/8
24
50
0.11
0-8
0.106
6011-00134109-2/2-Way-min...
00134109
A
2.0
VA
G1/8
110
50
0.11
0-8
0.125
6011-00134110-2/2-Way-min...
00134110
A
2.0
VA
G1/8
230
50
0.11
0-8
0.104
6011-00134099-2/2-Way-min...
00134099
A
2.4
MS
G1/8
24
DC
0.13
0-3
0.108
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D