카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
5-950.02 - Mushroom Type Bumpers EPDM / NR
Dirak
Gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/gummi_profile/5_950_02.prj},{NB=209-3101.00-00000},{BESTNR=209-3101.00-00000},{AUS=Gummipuffer},{D=20},{DD=9},{H=15.0},{D1=3},{D2=4},{D3=7},{H1=5},{H2=2.0},{T=8},{R=4.00},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
T
Height
[mm]
R
Radius
[mm]
209-3101.00-00000
209-3101.00-00000
Rubber bumpers
20
9
15.0
3
4
7
5
2.0
8
4.00
209-3102.00-00000
209-3102.00-00000
Mushroom type bumpers
10
6
8.5
0
2
5
3
1.5
0
2.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D