카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
5.0 mm / 6.0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/t50sossb5_high_e_c_cc_fuer_5_und_6_mm_bolzen.prj},{NB=157-00227 (1-0)},{IDNR=157-00227},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{PPATH=2},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SOSSB5-High-E-C-CC PA66HS BK 1000},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz 167x5,0},{LAENGEL=167.0},{BREITEW=5.0},{BUENDELMAX=35.0},{BUENDELMIN=1.0},{TELLER=0},{SCHWEISSBOL66=5.0},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{URL1=Deeplink},{TIE=},{FUSSTEIL=},{PWID=182},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
157-00037 (1-0)
HellermannTyton
17.06.2024
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 157-00227
157-00227
T50SOSSB5-High-E-C-CC PA6...
Fixing tie black 167x5,0
167.0
5.0
35.0
1.0
0
5.0
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C
1.000
1000.000
HellermannTyton 157-00037
157-00037
T50SOSSB5-High-E-C-CC
Fixing tie black 167x5,0
167.0
5.0
35.0
1.0
0
5.0;6.0
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
1000.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D