카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
482.6 mm (19") fastener 1 U - 482.6 mm (19") fastener 1 U
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/19_fastener_1he_asmtab.prj},{NB=2090.000},{BEST=2090.000},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=19\"-Fastener 1 HE},{BEZ2=Für Profilschienen und Montagerahmen},{VE=24 St.},{GEW=0.360},{CNSECLASS51=23-11-08-90},{CNSECLASS70=23-11-08-15},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358},{INFOPAGE=-},{VER=1},{PPATH=assemblies/19_fastener_1he_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2090.000
2090.000
482.6 mm (19") fastener 1...
for 19" mounting angles a...
24 pc(s).
0.360
23-11-08-90
23-11-08-15
23-11-08-15
EC002358
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D