카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
482.6 mm (19") air duct - for horizontal air routing
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/19_luftkanal_asmtab.prj},{NB=3301.391(T=222)},{BEST=3301.391},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=19˝-Luftkanal},{BEZ2=für horizontale Luftführung},{B=482.6},{H=1},{T=222},{VE=1 St.},{GEW=3.320},{CNSECLASS61=27-18-92-69},{CNSECLASS70=22-41-06-01},{CNSECLASS80=22-41-06-01},{CNSETIM60=EC001292},{FARBE=RAL 9005},{INFOPAGE=hb35_s812},{PPATH=assemblies/19_luftkanal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[HE]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS61
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM60
ⁿ/ₐ
3301.391(T=222)
3301.391
482.6 mm (19") air duct
for horizontal air routin...
482.6
1
1 pc(s).
3.320
27-18-92-69
22-41-06-01
22-41-06-01
EC001292
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D