420S
Hammer Caster
Plate type
Powered by
CAD모델 선택
{hammer_caster/plate_type/420s_asmtab.prj},{NB=420S-R 75},{AW=R},{D=75},{H=93},{AB=70x58},{XY=55x42},{P=8.8},{E=28.0},{RT=67},{PPATH=assemblies/420s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter of wheel
[mm]
H
Height
[mm]
AB
Mounting plate
[mm]
XY
Pitch of mounting hole
[mm]
P
Diameter of mounting hole
[mm]
E
Offset
[mm]
RT
Radius of turning
[mm]
420S-RD 50
420S-RD 50
50
70
70x58
55x42
8.8
26.0
52
420S-R 65
420S-R 65
65
85
70x58
55x42
8.8
29.0
63
420S-R 75
420S-R 75
75
93
70x58
55x42
8.8
28.0
67
420S-R 100
420S-R 100
100
132
90x90
68x68 (71x71)
11.0
35.0
86
420S-R 125
420S-R 125
125
168
102x102
75x75 (80x80)
11.0
38.0
102
420S-R 150
420S-R 150
150
190
102x102
75x75 (80x80)
11.0
41.0
118
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D