4008 - fischer Highbond-Anker Stahl galvanisch verzinkt FHB II-A S
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/highbond_anker_stahl_fhb_ii_as_asmtab.prj},{NB=SFS 380032},{ARTNR=380032},{FN=4008},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=97281},{MKT=FI 97281 Ank zn,FHBII-ASM16x95/30,10},{LTEXT1=FISCHER Highbond-Anker FHB II},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FHB II-A S M16x95/30 (97281)},{M=M16},{D0=16},{HEF=95},{H0=110},{TFIX=30},{L=160},{SW=24},{TINST=50},{L100=106.000},{PPATH=highbond_anker_stahl_fhb_ii_as_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
H0
Bohrlochtiefe
[mm]
TFIX
Nutzlänge
[mm]
L
Länge
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst
[mm]
SFS 380024
380024
4008
F4
FISCHER
97072
FI 97072 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x60/10 (970...
M10
10
60
75
10
96
17
15
SFS 380025
380025
4008
F4
FISCHER
97073
FI 97073 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x60/20 (970...
M10
10
60
75
20
106
17
15
SFS 380026
380026
4008
F4
FISCHER
97074
FI 97074 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x60/60 (970...
M10
10
60
75
60
146
17
15
SFS 380027
380027
4008
F4
FISCHER
97206
FI 97206 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x60/100 (97...
M10
10
60
75
100
186
17
15
SFS 380028
380028
4008
F4
FISCHER
97257
FI 97257 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M12x75/10 (972...
M12
12
75
90
10
117
19
30
SFS 380029
380029
4008
F4
FISCHER
97268
FI 97268 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M12x75/25 (972...
M12
12
75
90
25
132
19
30
SFS 380030
380030
4008
F4
FISCHER
97274
FI 97274 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M12x75/60 (972...
M12
12
75
90
60
167
19
30
SFS 380031
380031
4008
F4
FISCHER
97280
FI 97280 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M12x75/165 (97...
M12
12
75
90
165
272
19
30
SFS 380032
380032
4008
F4
FISCHER
97281
FI 97281 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M16x95/30 (972...
M16
16
95
110
30
160
24
50
SFS 380033
380033
4008
F4
FISCHER
97286
FI 97286 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M16x95/60 (972...
M16
16
95
110
60
190
24
50
SFS 380034
380034
4008
F4
FISCHER
97295
FI 97295 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M16x95/100 (97...
M16
16
95
110
100
230
24
50
SFS 380035
380035
4008
F4
FISCHER
97296
FI 97296 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M16x95/165 (97...
M16
16
95
110
165
295
24
50
SFS 380036
380036
4008
F4
FISCHER
97297
FI 97297 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M24x170/50 (97...
M24
25
170
190
50
270
36
100
SFS 380051
380051
4008
F4
FISCHER
97275
FI 97275 Ank zn,FHBII-ASM...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M12x75/100 (97...
M12
12
75
90
100
207
19
30
SFS 476284
476284
4008
F4
FISCHER
506884
FI 506884 Ank zn,FHBII-A ...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x75/10 (506...
M10
10
75
90
10
111
17
15
SFS 476285
476285
4008
F4
FISCHER
506885
FI 506885 Ank zn,FHBII-A ...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x75/20 (506...
M10
10
75
90
20
121
17
15
SFS 476286
476286
4008
F4
FISCHER
506886
FI 506886 Ank zn,FHBII-A ...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x75/60 (506...
M10
10
75
90
60
161
17
15
SFS 476287
476287
4008
F4
FISCHER
506887
FI 506887 Ank zn,FHBII-A ...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M10x75/100 (50...
M10
10
75
90
100
201
17
15
SFS 476288
476288
4008
F4
FISCHER
506917
FI 506917 Ank zn,FHBII-A ...
FISCHER Highbond-Anker FH...
Stahl galvanisch verzinkt
FHB II-A S M20x170/50 (50...
M20
25
170
190
50
270
30
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D