3L P05A 42 S07
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P05A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p05/p05_42_s07_asmtab.prj},{NB=3L-P05-A-BU 42S07(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=25},{L=96},{LMIN=94},{RC=2},{S=11.6},{PP=1.65},{CODICE1=3L-P05-A},{CODICE2=42S07},{CODRING=P 05},{CODFISS=3L P05_5},{PRA=507},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P05-A-GR 42S07
3L-P05-A-GR 42S07
8
25
96
94
2
25
290
638
290
11.6
1.65
GR
1.000
90
42S07
3L-P05-A-BU 42S07
3L-P05-A-BU 42S07
8
25
96
94
2
50
580
1276
580
11.6
1.65
BU
2.000
90
42S07
3L-P05-A-RD 42S07
3L-P05-A-RD 42S07
8
25
96
94
2
75
870
1914
870
11.6
1.65
RD
3.000
90
42S07
3L-P05-A-YW 42S07
3L-P05-A-YW 42S07
8
25
96
94
2
100
1160
2552
1160
11.6
1.65
YW
4.000
90
42S07
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D