目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
358-D15-9A5型机控阀 - 杠杆式,弹簧复位
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
3,4系列敏感式机控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/valvole_ad_azionamento_meccanico_sensibili_ser_3_4/358_d15_9a5_asmtab.prj},{NB=358-D15-9A5},{IDNR=},{MOD=358-D15-9A5},{PD=4÷10 bar},{PT=700NL/min},{FD=2N},{DISPOSITIVI=leva sensibile ritorno a molla},{MOD1=358-D15-9A5},{PPATH=358_d15_9a5_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PD
工作压力
[bar]
PT
流量
ⁿ/ₐ
FD
驱动力
ⁿ/ₐ
DISPOSITIVI
动作
ⁿ/ₐ
358-D15-9A5
358-D15-9A5
4÷10 bar
700NL/min
2N
杠杆式,弹簧复位
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D