目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3244 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 867 m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EC-Filterfan
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/6_blue_e_plus_ec_filterluefter/3244_900_ec.prj},{NB=3244.900(2)},{BEST=3244.900},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EC 867 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035},{B=323},{H=323},{T=20},{ET=0},{LL=867 m³/h},{SP=100-240 V, 50/60Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3244.900
3244.900
Blue e+ filter fan EC 867...
323
323
20
867 m³/h
100-240 V, 50/60Hz
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D