피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3241100 - WG-D HF 7,6 BK
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable laying (not earth cable)
Cable tie
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/07/02/3241100.prj},{NB=3241100},{MANUID=3241100},{BAF016=7.600},{BAB264=2},{BAA018=22.900},{BAA039=85},{AAH506=-40},{AAH505=85},{AAJ131=-10},{AAI412=2},{AAI733=7.600},{AAI046=22.900},{BAB611=0},{AAI818=0},{AAJ130=60},{AAO663=4046356717298},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1000},{QUANTITYINT=500},{CTN=39269097},{AAO676=3241100},{DESCSHORT=Cable driller},{DESCLONG=Cable driller, black},{MANUTYPEDESC=WG-D HF 7,6 BK},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/2c/98321_2000_int_04.png},{INTNO=4046356717298},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=9},{BAA351=Black},{BAD656=Yes},{AAB451=without},{AAR845=No},{BAF815=},{AAG084=No},{AAM250=No},{BAF634=Plastic},{AAK222=double lock head}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAB264
Thickness
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAB451
type of mounting
ⁿ/ₐ
AAR845
USP information
ⁿ/ₐ
BAF815
Design of contents with packing
ⁿ/ₐ
AAH506
min. operating temperature range
[°C]
AAH505
max. operating temperature range
[°C]
AAG084
UL approval present
ⁿ/ₐ
AAJ131
min. mounting temperature range
[°C]
AAM250
VG approval present
ⁿ/ₐ
AAI412
tie thickness
[mm]
AAI733
max. bundle diameter
[mm]
AAI046
length of belt
[mm]
BAF634
Material
ⁿ/ₐ
BAB611
Tensile strength
[N/m^2]
AAK222
band closure
ⁿ/ₐ
BAB380
Seal present
ⁿ/ₐ
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
ⁿ/ₐ
AAL810
solvable fastener present
ⁿ/ₐ
AAL846
MIL approval present
ⁿ/ₐ
BAE933
type of anchorage or assembly
ⁿ/ₐ
AAI818
minimum holding force
[N]
AAJ130
max. mounting temperature range
[°C]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3241100
3241100
Cable driller
Cable driller, black
WG-D HF 7,6 BK
4046356717298
Phoenix Contact GmbH & Co...
9
7.600
2
Black
22.900
Yes
85
without
No
-40
85
No
-10
No
2
7.600
22.900
Plastic
0
double lock head
Yes
No
No
Yes
Twist
0
60
4046356717298
Cable driller
Cable drillers, for fast ...
WG-D HF 7,6 BK
4063151
1
100
1000
500
39269097
TW
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청