目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3239 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 100 m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EMC-Filterfan
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/5_blue_e_plus_emv_filterluefter/3239_8xx.prj},{NB=3239.800(2)},{BEST=3239.800},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EMV 100/115 m³/h, 230 V, RAL 7035},{B=204},{H=204},{T=21},{ET=0},{LL=100/115 m³/h},{SP=230 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3239.800
3239.800
Blue e+ filter fan EMC 10...
204
204
21
100/115 m³/h
230 V, 50/60 Hz
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3239.810
3239.810
Blue e+ filter fan EMC 10...
204
204
21
100/115 m³/h
115 V, 50/60 Hz
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3239.824
3239.824
Blue e+ filter fan EMC 10...
204
204
21
100 m³/h
24 V (DC)
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D