您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3236 - Robolux Multiway Multiport
Buerkert
Products (A - Z)
3236
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/3236/3236-3c3s.prj},{NB=3236-RV1103C3S-SA63-VH-D44-SE4 136},{GROESSE=RV110},{PPATH=3236_manuell_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=3C3S},{NORM=SMS 3008},{D=51,0x1,2},{LTA=SA63},{LTAG=SA63},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=270},{WKST=VH},{ATR1=D44},{ATR2=SE4},{NR=136}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
3236-RV503C3S-SF41-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850-1
18,0x1,0
SF41
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SD42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 -2
19,0x1,5
SD42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SC42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
10,0x1,0
SC42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SC41-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
8,0x1,0
SC41
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA93-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA92-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
12,7x1,65
SA92
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA91-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
9,53x0,89
SA91
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA90-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
6,35x089
SA90
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA40-VH-D44...
RV50
3C3S
ISO 4200
13,5x1,6
SA40
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SODF-VH-D44...
RV70
3C3S
ASME BPE/BS 4825
25,4x1,65
SODF
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SD44-VH-D44...
RV70
3C3S
DIN 11850 -2
29,0x1,5
SD44
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SA60-VH-D44...
RV70
3C3S
SMS 3008
25,0x1,2
SA60
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODI-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODH-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD47-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
53,0x1,5
SD47
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD46-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
41,0x1,5
SD46
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODI-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODH-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD47-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
53,0x1,5
SD47
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SA63-VH-D4...
RV110
3C3S
SMS 3008
51,0x1,2
SA63
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG26-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850-1
50,5x18,0x1,0
TG26
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TD42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 -2
34,0x19,0x1,5
TD42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG22-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
25,0x10,0x1,0
TG22
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG21-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
25,0x8,0x1,0
TG21
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG03-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
25,0x19,05x1,65
TG03
VH
D44
SE4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D