카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3130 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 98W/K
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Cooling with ambient air
Air/air heat exchangers
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/1_kuehlen/2_llw/3130_4xx_na.prj},{NB=3130.410},{BEST=3130.410},{BEZ1=Luft-Luft Wärmetauscher Bahntechnik},{BEZ2=Bahntechnik, 98 W/K, 110V (DC)},{B=400},{H=1580},{T=150},{CNSECLASS51=27-18-07-11},{CNSECLASS70=27-18-07-11},{CNSECLASS80=27-18-07-11},{CNSETIM40=EC002514}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3130.410
3130.410
Air/air heat exchangers r...
Railway technology, 98 W/...
400
1580
150
27-18-07-11
27-18-07-11
27-18-07-11
EC002514
3130.424
3130.424
Air/air heat exchangers r...
Railway technology, 98 W/...
400
1580
150
27-18-07-11
27-18-07-11
27-18-07-11
EC002514
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D