카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3120 - Speed control - for use with 1~ AC - motors
Rittal
Climate control
Accessories
Control/regulation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3120_200.prj},{NB=3120.200},{BEST=3120.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Drehzahlregler},{BEZ2=für 1~ AC - Motoren},{B=105},{H=90.5},{T=60.2},{SP=100-230 V/AC},{INFOPAGE=hb34_s381},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-14-23-20},{CNSETIM40=EC000256},{GEW=0.360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3120.200
3120.200
Speed control
for use with 1~ AC - moto...
105
90.5
60.2
100-230 V/AC
27-18-07-92
27-21-07-07
27-14-23-20
EC000256
0.360
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D