피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3000667 - PPC 2,5/13
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Terminal block connector
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/51/3000667.prj},{NB=3000667},{MANUID=3000667},{BAH005=500},{BAC740=0.140},{AAF726=24},{AAB937=0.140},{AAS575=0.770},{BAC137=5.200},{AAF040=0.045},{BAC676=2.500},{AAB787=2.500},{AAB940=0.140},{BAC677=4},{BAC739=0.140},{AAB789=2.500},{AAT080=13},{AAB935=0.140},{AAB785=4},{AAI590=13},{AAO663=4046356676823},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{AAO676=3000667},{DESCSHORT=COMBI receptacle},{DESCLONG=COMBI receptacle, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², color: gray},{MANUTYPEDESC=PPC 2,5/13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
BAC740
Min. line cross section, rigid
[mm^2]
AAF726
rated current
[A]
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
BAC137
Width of spacing
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
BAC677
Max. line cross section, rigid
[mm^2]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
AAB935
min. connectable conductor cross-section
[mm^2]
AAB785
max. connectable conductor cross-section
[mm^2]
AAM354
tackable possible
ⁿ/ₐ
AAI590
total number of poles (without ground contact)
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3000667
3000667
COMBI receptacle
COMBI receptacle, nom. vo...
PPC 2,5/13
4046356676823
Phoenix Contact GmbH & Co...
13
500
0.140
24
0.140
0.770
5.200
Grey
0.045
2.500
2.500
0.140
4
0.140
2.500
13
Push-in connection
0.140
4
No
13
4046356676823
COMBI receptacle
COMBI receptacle, nom. vo...
PPC 2,5/13
4063151
1
100
10
10
85366990
PL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D