피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 - DIN, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/3w_bv_type_23/din/bv23_din_socket_asmtab.prj},{NB=V23LVUESD032},{CNSORDERNO=V23LVUESD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{MD=40},{MDC=0},{D1=82},{D2=48},{D3=30},{D4=19.0},{C1=42},{H=80.5},{H2=52.5},{H3=8},{H4=3},{H5=10},{A=121},{S=15.0},{ME=5.5},{MD1=40},{ML=26},{L=150},{H1=47},{VAR=0},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/bv23/din_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
[mm]
MDC
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
ME
[mm]
MD1
DIN PN10
[mm]
ML
DIN PN10
[mm]
L
DIN PN10
[mm]
H1
DIN PN10
[mm]
V23LVUESD015
V23LVUESD015
15
1/2
15
0
48
42
25
13.5
36
51.5
30.0
6
3
8
92
10.5
5.5
20
16
102
29
V23LVUESD020
V23LVUESD020
20
3/4
20
0
60
42
25
15.0
36
59.5
36.5
6
3
10
100
11.0
5.5
25
19
119
35
V23LVUESD025
V23LVUESD025
25
1
25
0
70
42
25
15.0
36
68.0
43.5
6
3
10
110
11.0
5.5
32
22
131
39
V23LVUESD032
V23LVUESD032
32
11/4
40
0
82
48
30
19.0
42
80.5
52.5
8
3
10
121
15.0
5.5
40
26
150
47
V23LVUESD040
V23LVUESD040
40
11/2
40
0
100
57
35
23.0
50
89.0
61.0
10
3
12
131
18.0
6.5
50
31
164
55
V23LVUESD050
V23LVUESD050
50
2
51
0
126
57
35
23.0
50
102.5
72.5
10
3
12
159
18.0
6.5
63
38
197
66
V23LVUESD065
V23LVUESD065
65
21/2
78
58
133
81
55
30.0
70
126.0
85.0
13
3
16
200
24.0
9.0
75
44
233
72
V23LVUESD080
V23LVUESD080
80
3
78
69
152
81
55
30.0
70
140.0
94.0
13
3
19
240
24.0
9.0
90
51
284
85
V23LVUESD100
V23LVUESD100
100
4
100
90
210
116
70
40.0
102
178.0
126.0
16
3
23
300
34.0
11.0
110
61
351
110
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D