3.14 - Bushings
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_14.prj},{NB=VA_Buchsen_14060},{IDENTNR=14060},{D=35.0},{D1=45},{D2=60},{L1=5.0},{L2=4},{R=2.0},{L=25.0},{R1=0.5},{GEWICHT=0.14},{CTN=84833080},{FIBRO1=},{SANKYO1=SOBF 35X25},{SANKYO2=SOBF-35x45x25},{BMW1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød E7
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 r6
[mm]
D2
Outer diameter Ød2
[mm]
L1
Distance L1 -0.1
[mm]
L2
Distance L2
[mm]
R
Radius r
[mm]
L
Length L
[mm]
R1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
17500
17500
10.0
14
22
2.0
2
1.0
15.0
0.5
0.01
84833080
17501
17501
10.0
14
22
2.0
2
1.0
20.0
0.5
0.02
84833080
17502
17502
12.0
18
25
3.0
3
1.0
15.0
0.5
0.02
84833080
17503
17503
12.0
18
25
3.0
3
1.0
20.0
0.5
0.02
84833080
17504
17504
13.0
19
26
3.0
3
1.5
15.0
0.5
0.02
84833080
17505
17505
13.0
19
26
3.0
3
1.5
20.0
0.5
0.03
84833080
17506
17506
14.0
20
27
3.0
3
1.5
15.0
0.5
0.02
84833080
17507
17507
14.0
20
27
3.0
3
1.5
20.0
0.5
0.03
84833080
17508
17508
15.0
21
28
3.0
3
1.5
15.0
0.5
0.10
84833080
17509
17509
15.0
21
28
3.0
3
1.5
20.0
0.5
0.02
84833080
17510
17510
15.0
21
28
3.0
3
1.5
25.0
0.5
0.10
84833080
17511
17511
16.0
22
29
3.0
3
1.5
15.0
0.5
0.03
84833080
17512
17512
16.0
22
29
3.0
3
1.5
20.0
0.5
0.03
84833080
17513
17513
16.0
22
29
3.0
3
1.5
25.0
0.5
0.04
84833080
13458
13458
16.0
22
29
3.0
3
1.5
30.0
0.5
0.06
84833080
17514
17514
20.0
30
40
5.0
3
1.5
15.0
0.5
0.07
84833080
17515
17515
20.0
30
40
5.0
3
1.5
20.0
0.5
0.08
84833080
17516
17516
20.0
30
40
5.0
3
1.5
30.0
0.5
0.10
84833080
17517
17517
20.0
30
40
5.0
3
1.5
40.0
0.5
0.15
84833080
17518
17518
25.0
35
45
5.0
3
2.0
20.0
0.5
0.10
84833080
17519
17519
25.0
35
45
5.0
3
2.0
25.0
0.5
0.10
84833080
17520
17520
25.0
35
45
5.0
3
2.0
30.0
0.5
0.13
84833080
14925
14925
25.0
35
45
5.0
3
2.0
35.0
0.5
0.10
84833080
17521
17521
25.0
35
45
5.0
3
2.0
40.0
0.5
0.14
84833080
13560
13560
30.0
40
50
5.0
3
2.0
20.0
0.5
0.10
84833080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D