目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.89. - 导向板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3387
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_10/2960-89.prj},{NB=2960.89.090.200},{DOC=2960_89_pdf},{FORM=A},{B=90.000},{A=200},{C=45.000},{L1=20.000},{L2=100.000},{E=50.000},{E1=50.000},{D=18.000},{D1=26.000},{F=28.000},{T=21.000},{R=25.000},{ANZ=3},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
厚度
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.89.063.180
2960.89.063.180
A
63.000
36.000
20.000
90.000
50.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
3.100
84879090
2960.89.071.180
2960.89.071.180
A
71.000
36.000
20.000
90.000
50.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
3.526
84879090
2960.89.090.200
2960.89.090.200
A
90.000
45.000
20.000
100.000
50.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
6.073
84879090
2960.89.112.200
2960.89.112.200
A
112.000
45.000
20.000
100.000
50.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
7.697
84879090
2960.89.140.315
2960.89.140.315
B
140.000
45.000
40.000
150.000
80.000
90.000
22.000
33.000
36.000
25.500
31.500
4
15.076
84879090
2960.89.190.400
2960.89.190.400
B
190.000
56.000
40.000
150.000
80.000
90.000
22.000
33.000
36.000
25.500
31.500
4
33.507
84879090
2960.89.240.500
2960.89.240.500
B
240.000
56.000
40.000
250.000
160.000
160.000
26.000
40.000
36.000
30.500
31.500
4
53.106
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D