Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28013 - 螺旋塞,带内六角,带锥形螺纹 DIN 906
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
螺丝堵, 螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/verschlussschrauben_ferschlussstopfen/28013.prj},{NB=28013-10012},{BEST=28013-10012},{D1=R1/2},{L=10},{SW=10},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495348544},{NDM=0.000},{ST=0.000},{NDM1=20.955},{XA=5.0},{XB=6.4},{XC=11.4},{NDMX=20.955},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
28013-100810
28013-100810
M8X1
8
4
0.0021
Yes
73181520
4059495348377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-101010
28013-101010
M10X1
8
5
0.0034
Yes
73181520
4059495348384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-101215
28013-101215
M12X1,5
10
6
0.0057
Yes
73181520
4059495348391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-101415
28013-101415
M14X1,5
10
7
0.0077
Yes
73181520
4059495348407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-101615
28013-101615
M16X1,5
10
8
0.0102
Yes
73181520
4059495348414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-101015
28013-101015
M18X1,5
10
8
0.0142
Yes
73181520
4059495348421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-102015
28013-102015
M20X1,5
10
10
0.0168
Yes
73181520
4059495348438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-102215
28013-102215
M22X1,5
10
10
0.0216
Yes
73181520
4059495348445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-102415
28013-102415
M24X1,5
12
12
0.0293
Yes
73181520
4059495348452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-102615
28013-102615
M26X1,5
12
12
0.0372
Yes
73181520
4059495348469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-103015
28013-103015
M30X1,5
12
17
0.0434
Yes
73181520
4059495348476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-103615
28013-103615
M36X1,5
15
19
0.0880
Yes
73181520
4059495348483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-104215
28013-104215
M42X1,5
18
22
0.1379
Yes
73181520
4059495348490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-104815
28013-104815
M48X1,5
20
24
0.2070
Yes
73181520
4059495348506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10018
28013-10018
R1/8
8
5
0.0032
Yes
73181520
4059495348513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10014
28013-10014
R1/4
10
7
0.0068
Yes
73181520
4059495348520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10038
28013-10038
R3/8
10
8
0.0117
Yes
73181520
4059495348537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10012
28013-10012
R1/2
10
10
0.0176
Yes
73181520
4059495348544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10034
28013-10034
R3/4
12
12
0.0380
Yes
73181520
4059495348551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10100
28013-10100
R1
12
17
0.0534
Yes
73181520
4059495348568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10114
28013-10114
R1 1/4
18
22
0.1331
Yes
73181520
4059495348575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-10112
28013-10112
R1 1/2
20
24
0.2033
Yes
73181520
4059495348582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-200810
28013-200810
M8X1
8
4
0.0019
Yes
73181520
4059495348599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-201010
28013-201010
M10X1
8
5
0.0035
Yes
73181520
4059495348605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28013-201215
28013-201215
M12X1,5
10
6
0.0058
Yes
73181520
4059495348612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D