您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28010 - 铝制油位镜
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
油位镜
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/oelschauglaeser/28010.prj},{NB=28010-36034},{D=35.2},{D2=21.9},{L=10.0},{L1=11},{SW=32},{GEW=0.0186},{EAN=4059495265186},{NDM=26.441},{NDM1=0.000},{ST=0.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=34.60},{XB=32.000},{XC=1.800},{XD=19.000},{XE=12.100},{XF=28.000},{XG=2.000},{XH=1.000},{XI=1.200},{XJ=18.500},{XK=1.600},{XL=21.200},{XM=23.000},{XN=1.200},{XO=8.000},{XP=3.000},{BEST=28010-36034},{D1=G 3/4},{MOMENT=22},{DRUCK=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
DRUCK
最大承载压力
[bar]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
28010-20014
28010-20014
20.0
G 1/4
11.0
8.0
8
17
4
10
0.0050
Yes
90269060
4059495265131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-24038
28010-24038
24.1
G 3/8
12.7
9.5
9
22
10
10
0.0086
Yes
90269060
4059495265148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-29012
28010-29012
29.7
G 1/2
15.0
10.0
9
27
15
10
0.0135
Yes
90269060
4059495265162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-36034
28010-36034
35.2
G 3/4
21.9
10.0
11
32
22
10
0.0186
Yes
90269060
4059495265186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-42100
28010-42100
44.1
G 1
25.1
11.0
11
40
-
10
0.0289
Yes
90269060
4059495265193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-52114
28010-52114
55.0
G 1 1/4
34.0
13.5
12
50
-
10
0.0558
Yes
90269060
4059495265209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-241815
28010-241815
24.5
M18x1.5
13.0
10.0
9
22
12
10
0.0103
Yes
90269060
4059495265155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28010-292215
28010-292215
29.5
M22x1.5
16.0
10.0
9
27
15
10
0.0132
Yes
90269060
4059495265179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D