Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27877-01 - 不锈钢制旋紧铰链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27877-01_asmtab.prj},{NB=27877-01-063719190},{A=75},{A1=18.5},{A2=18.5},{A3=37.5},{A4=37.5},{A5=27.5},{A6=27.5},{B=102},{B1=110},{B2=76},{B3=13},{B4=25.0},{B5=25.0},{D1=6.7},{D2=8},{H=14},{H1=3.8},{H2=2},{TRAG=8000},{GEW=0.2489},{EAN=4059495432595},{XA=30.0},{XB=19.0},{XC=22.5},{XD=18.5},{XE=1.100},{XF=27.500},{XG=18.500},{BEST=27877-01-06371919},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27877-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
TRAG
负载能力 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27877-01-06371919
27877-01-06371919
不锈钢
A
75
18.5
18.5
37.5
37.5
27.5
27.5
102
110
76
13
25.0
25.0
6.7
8
14
3.8
2
8000
0.2489
Infotext
Yes
83021090
4059495432595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-01-07502424
27877-01-07502424
不锈钢
B
100
24.0
24.0
50.0
50.0
40.0
40.0
114
120
88
13
28.5
28.5
7.3
8
14
4.3
3
8000
0.3390
Infotext
Yes
83021090
4059495432601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D