目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2734. - 快速更换型冲头, 凸模切削刃直径大于凸模柄部直径, 长方形, 带弹顶销, 轻载荷用
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
快速更换型冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_08/2734.prj},{NB=2734.4E2.1600.0650.B},{DOC=2734_pdf},{DSCHAFT=16},{P=16.000},{W=6.500},{WMIN=6.50},{GMAX=38.00},{L=80},{AV=90},{D5SWL=8.000},{L4SWL=7.500},{L1=19},{ADS=2.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2734.4E2.1600.0650.B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DSCHAFT
轴的直径 ISO-SW
[mm]
WMIN
ⁿ/ₐ
GMAX
[mm]
D5SWL
Ball diameter quick change light duty
[mm]
L4SWL
[mm]
ADS
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2734.3E2.1300.0500.B
2734.3E2.1300.0500.B
13
5.00
32.00
8.000
7.500
1.500
0.073
82073010
2734.3E2.####.####.#
2734.4E2.1600.0650.B
2734.4E2.1600.0650.B
16
6.50
38.00
8.000
7.500
2.500
0.112
82073010
2734.4E2.####.####.#
2734.5E2.2000.0800.B
2734.5E2.2000.0800.B
20
8.00
40.00
8.000
7.500
2.500
0.174
82073010
2734.5E2.####.####.#
2734.6E2.2500.1000.B
2734.6E2.2500.1000.B
25
10.00
44.00
8.000
7.500
2.500
0.272
82073010
2734.6E2.####.####.#
2734.7E2.3200.1150.B
2734.7E2.3200.1150.B
32
11.50
50.00
8.000
7.500
2.500
0.440
82073010
2734.7E2.####.####.#
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D