피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2715092 - DIKD 1,5-PV
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Sensor/actor terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/28/2715092.prj},{NB=2715092},{MANUID=2715092},{BAH005=250},{BAC740=0.200},{AAP403=2},{AAP530=3},{AAB937=0.250},{AAS575=0.770},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC476=54.500},{BAA018=72.500},{AAF040=0.021145},{BAC676=2.500},{AAB787=2.500},{AAB940=0.200},{BAC677=4},{BAC739=0.200},{AAB789=1},{AAO663=4017918061371},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2715092},{DESCSHORT=Sensor/actuator terminal block}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
BAC740
Min. line cross section, rigid
[mm^2]
AAP403
Number of contact points per level
ⁿ/ₐ
AAP530
Number of levels
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAD123
Levels internally bridged
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC034
Connection type
ⁿ/ₐ
BAC375
Connection type 2
ⁿ/ₐ
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAC476
height at lowest possible mounting
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
BAC677
Max. line cross section, rigid
[mm^2]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC103
screen connection present
ⁿ/ₐ
AAC148
isolating function present
ⁿ/ₐ
AAC081
cross-connectable
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2715092
2715092
Sensor/actuator terminal ...
Sensor/actuator terminal ...
DIKD 1,5-PV
4017918061371
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
250
0.200
2
3
V2
Yes
Polyamide
Screw connection
Screw connection
0.250
0.770
-60
105
54.500
Grey
72.500
Bus bar fastening
0.021145
2.500
2.500
0.200
4
0.200
1
No
No
No
Yes
4017918061371
Sensor/actuator terminal ...
Sensor/actuator terminal ...
DIKD 1,5-PV
4063151
1
100
1
1
85369010
PL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D