目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2495.00.10.01. - 螺丝堵
FIBRO
标准件
弹簧
楔形标准滑板
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f14/f14_02/2495_00_10_01.prj},{NB=2495.00.10.01.01.033},{M=M33x2},{D=38.000},{SW=14.000},{L=25.000},{L1=7.000},{D1=33.000},{C=3.500},{DK=31.000},{FORM=A},{DREHMOMENT=310 / 229},{P=2.000},{ZTC=73181900},{GEW=0.085}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
M
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
D
Collar diameter
ⁿ/ₐ
SW
扳手开口度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
Flange Bushing
[mm]
C
[mm]
DK
Kernlochdurchmesser
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
DREHMOMENT
Nm / ft lbs
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2495.00.10.01.01.014
2495.00.10.01.01.014
M14x1,5
19.000
6.000
16.000
5.000
3.500
12.500
A
45 / 33
73181900
0.015
2495.00.10.01.01.022
2495.00.10.01.01.022
M22x1,5
27.000
10.000
20.000
5.000
3.500
20.500
A
80 / 59
73181900
0.041
2495.00.10.01.01.027
2495.00.10.01.01.027
M27x2
32.000
12.000
23.500
5.000
3.500
25.000
A
170 / 125
73181900
0.062
2495.00.10.01.01.033
2495.00.10.01.01.033
M33x2
38.000
14.000
25.000
7.000
3.500
31.000
A
310 / 229
73181900
0.085
2495.00.10.01.01.042
2495.00.10.01.01.042
M42x2
48.000
22.000
26.000
7.000
3.500
40.000
A
330 / 243
73181900
0.138
2495.00.10.01.01.048
2495.00.10.01.01.048
M48x2
55.000
24.000
28.000
7.000
3.500
46.000
A
420 / 310
73181900
0.180
2495.00.10.01.01.064
2495.00.10.01.01.064
M64x2
70.000
13.000
19.000
4.000
3.500
62.000
B
430-460 / 315-340
73181900
0.366
2495.00.10.01.01.082
2495.00.10.01.01.082
M82x2
89.000
19.000
25.500
6.500
3.500
80.000
B
1100 / 810
73181900
0.828
2495.00.10.01.01.100
2495.00.10.01.01.100
M100x2
108.000
19.000
25.500
6.500
4.400
98.000
B
1100 / 810
73181900
1.232
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D