目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2490.14.01000. - 结构紧凑型的氮气弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.01000./适配器底板/固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_04/2490_14_01000_asmtab.prj},{NB=2490.14.01000.016},{DOC=2490_14_01000-pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{FA=1000.000},{PA=150},{HUBMAX=16.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=20.000},{LN=84.000},{ARN=10.500},{GASVOL=0.036},{PFAKTOR=1.509},{R=1.000},{G2=78.000},{PPATH=f12_06_04_99/2490_14_01000_asmsbl.prj},{GEW=0.420},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
FE
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
R
[mm]
G2
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2490.14.01000.006
2490.14.01000.006
1000.000
150
1509.000
6.000
1000.000
38.000
20.000
55.000
61.000
10.500
0.014
1.509
1.000
49.000
0.320
84879090
2490.14.01000.010
2490.14.01000.010
1000.000
150
1509.000
10.000
1000.000
38.000
20.000
68.000
78.000
10.500
0.024
1.509
1.000
62.000
0.360
84879090
2490.14.01000.016
2490.14.01000.016
1000.000
150
1509.000
16.000
1000.000
38.000
20.000
84.000
100.000
10.500
0.036
1.509
1.000
78.000
0.420
84879090
2490.14.01000.025
2490.14.01000.025
1000.000
150
1509.000
25.000
1000.000
38.000
20.000
110.000
135.000
10.500
0.056
1.509
1.000
104.000
0.510
84879090
2490.14.01000.032
2490.14.01000.032
1000.000
150
1509.000
32.000
1000.000
38.000
20.000
135.000
167.000
10.500
0.074
1.509
1.000
129.000
0.630
84879090
2490.14.01000.040
2490.14.01000.040
1000.000
150
1509.000
40.000
1000.000
38.000
20.000
155.000
195.000
10.500
0.092
1.509
1.000
149.000
0.710
84879090
2490.14.01000.050
2490.14.01000.050
1000.000
150
1509.000
50.000
1000.000
38.000
20.000
180.000
230.000
10.500
0.110
1.509
1.000
174.000
0.800
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D