目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2487.12.33.06600. - 带加强型弹簧座的 POWERLINE 气压弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.06600./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_15/2487_12_33_06600_asmtab.prj},{NB=2487.12.33.06600.038},{DOC=2487_12_06600_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=6600.000},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{HUB=0},{ZD=120.200},{SD=75.000},{LN=110.000},{ARN=25.500},{GASVOL=0.560},{PFAKTOR=1.481},{PPATH=f12_11_15_99/2487_12_33_06600_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=6.140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2487.12.33.06600.016
2487.12.33.06600.016
6600.000
150
16.000
6600.000
120.200
75.000
88.000
104.000
25.500
0.320
1.342
84879090
5.300
2487.12.33.06600.019
2487.12.33.06600.019
6600.000
150
19.000
6600.000
120.200
75.000
91.000
110.000
25.500
0.350
1.373
84879090
5.410
2487.12.33.06600.025
2487.12.33.06600.025
6600.000
150
25.000
6600.000
120.200
75.000
97.000
122.000
25.500
0.420
1.416
84879090
5.650
2487.12.33.06600.032
2487.12.33.06600.032
6600.000
150
32.000
6600.000
120.200
75.000
104.000
136.000
25.500
0.490
1.449
84879090
5.910
2487.12.33.06600.038
2487.12.33.06600.038
6600.000
150
38.000
6600.000
120.200
75.000
110.000
148.000
25.500
0.560
1.481
84879090
6.140
2487.12.33.06600.050
2487.12.33.06600.050
6600.000
150
50.000
6600.000
120.200
75.000
122.000
172.000
25.500
0.690
1.517
84879090
6.670
2487.12.33.06600.063
2487.12.33.06600.063
6600.000
150
63.000
6600.000
120.200
75.000
135.000
198.000
25.500
0.830
1.544
84879090
7.170
2487.12.33.06600.075
2487.12.33.06600.075
6600.000
150
75.000
6600.000
120.200
75.000
147.000
222.000
25.500
0.900
1.559
84879090
7.630
2487.12.33.06600.080
2487.12.33.06600.080
6600.000
150
80.000
6600.000
120.200
75.000
152.000
232.000
25.500
1.010
1.570
84879090
7.820
2487.12.33.06600.100
2487.12.33.06600.100
6600.000
150
100.000
6600.000
120.200
75.000
172.000
272.000
25.500
1.230
1.589
84879090
8.590
2487.12.33.06600.125
2487.12.33.06600.125
6600.000
150
125.000
6600.000
120.200
75.000
197.000
322.000
25.500
1.500
1.606
84879090
9.550
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D