目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2487.12.33.04200. - 带加强型弹簧座的 POWERLINE 气压弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.04200./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_13/2487_12_33_04200_asmtab.prj},{NB=2487.12.33.04200.038},{DOC=2487_12_04200_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=4200},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{HUB=0},{ZD=95.200},{SD=60.000},{LN=100.000},{ARN=24.000},{GASVOL=0.320},{PFAKTOR=1.567},{PPATH=f12_11_13_99/2487_12_33_04200_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=3.460}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2487.12.33.04200.016
2487.12.33.04200.016
4200
150
16.000
4200.000
95.200
60.000
78.000
94.000
24.000
0.150
1.469
84879090
2.990
2487.12.33.04200.019
2487.12.33.04200.019
4200
150
19.000
4200.000
95.200
60.000
81.000
100.000
24.000
0.180
1.517
84879090
3.060
2487.12.33.04200.025
2487.12.33.04200.025
4200
150
25.000
4200.000
95.200
60.000
87.000
112.000
24.000
0.260
1.448
84879090
3.140
2487.12.33.04200.032
2487.12.33.04200.032
4200
150
32.000
4200.000
95.200
60.000
94.000
126.000
24.000
0.300
1.531
84879090
3.310
2487.12.33.04200.038
2487.12.33.04200.038
4200
150
38.000
4200.000
95.200
60.000
100.000
138.000
24.000
0.320
1.567
84879090
3.460
2487.12.33.04200.050
2487.12.33.04200.050
4200
150
50.000
4200.000
95.200
60.000
112.000
162.000
24.000
0.400
1.595
84879090
3.750
2487.12.33.04200.063
2487.12.33.04200.063
4200
150
63.000
4200.000
95.200
60.000
125.000
188.000
24.000
0.490
1.614
84879090
4.220
2487.12.33.04200.075
2487.12.33.04200.075
4200
150
75.000
4200.000
95.200
60.000
137.000
212.000
24.000
0.580
1.619
84879090
4.320
2487.12.33.04200.080
2487.12.33.04200.080
4200
150
80.000
4200.000
95.200
60.000
142.000
222.000
24.000
0.610
1.633
84879090
4.440
2487.12.33.04200.100
2487.12.33.04200.100
4200
150
100.000
4200.000
95.200
60.000
162.000
262.000
24.000
0.740
1.645
84879090
4.930
2487.12.33.04200.125
2487.12.33.04200.125
4200
150
125.000
4200.000
95.200
60.000
187.000
312.000
24.000
0.910
1.657
84879090
5.540
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D