您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.22. .2 - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2480.22./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_06/2480_22_2_asmtab.prj},{NB=2480.22.00050.038.2},{DOC=2480_22_2_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=50},{HUBMAX=38.100},{HUB=0},{LN=88.100},{SD=12.000},{ZD=32.000},{GASVOL=0.015},{FA50=50.000},{P50=45.000},{GDFKZ50=grün},{FA100=100.000},{P100=90.000},{GDFKZ100=blau},{FA150=150.000},{P150=135.000},{GDFKZ150=rot},{FA200=200.000},{P200=180.000},{GDFKZ200=gelb},{PPATH=f12_01_06_99/2480_22_2_asmsbl.prj},{GEW=0.430},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
P
充气压力
[bar]
FEND
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FH
Spring force at stroke
[daN]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA50
开始弹力
[daN]
P50
充气压力
[bar]
GDFKZ50
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA100
开始弹力
[daN]
P100
充气压力
[bar]
GDFKZ100
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA150
开始弹力
[daN]
P150
充气压力
[bar]
GDFKZ150
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA200
开始弹力
[daN]
P200
充气压力
[bar]
GDFKZ200
弹力标记
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.22.00050.010.2
2480.22.00050.010.2
45.000
76.500
10.000
50.000
60.000
70.000
12.000
32.000
0.005
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.300
84879090
2480.22.00050.013.2
2480.22.00050.013.2
45.000
76.500
12.700
50.000
62.700
75.400
12.000
32.000
0.006
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.310
84879090
2480.22.00050.016.2
2480.22.00050.016.2
45.000
76.500
16.000
50.000
66.000
82.000
12.000
32.000
0.007
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.330
84879090
2480.22.00050.025.2
2480.22.00050.025.2
45.000
76.500
25.000
50.000
75.000
100.000
12.000
32.000
0.010
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.380
84879090
2480.22.00050.038.2
2480.22.00050.038.2
45.000
76.500
38.100
50.000
88.100
126.200
12.000
32.000
0.015
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.430
84879090
2480.22.00050.050.2
2480.22.00050.050.2
45.000
76.500
50.000
50.000
100.000
150.000
12.000
32.000
0.019
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.480
84879090
2480.22.00050.063.2
2480.22.00050.063.2
45.000
76.500
63.500
50.000
113.500
177.000
12.000
32.000
0.024
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.540
84879090
2480.22.00050.080.2
2480.22.00050.080.2
45.000
76.500
80.000
50.000
130.000
210.000
12.000
32.000
0.029
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.620
84879090
2480.22.00050.100.2
2480.22.00050.100.2
45.000
76.500
100.000
50.000
150.000
250.000
12.000
32.000
0.036
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.710
84879090
2480.22.00050.125.2
2480.22.00050.125.2
45.000
76.500
125.000
50.000
175.000
300.000
12.000
32.000
0.044
50.000
45.000
绿色
100.000
90.000
蓝色
150.000
135.000
红色
200.000
180.000
黄色
0.830
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D