目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.13.05000. - 氮气弹簧, 标准型
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
标准
2480.13.05000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_02/f12_02_16/2480_13_05000_asmtab.prj},{NB=2480.13.05000.113},{DOC=2480_13_05000.pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{SHL=1)},{FA=5000},{PA=150},{HUBMAX=112.500},{FMAX=8200},{HUB=0},{ZD=120.200},{SD=65.000},{LN=252.500},{ARN=25.500},{HUBBEST=113},{GASVOL=0.890},{PFAKTOR=1.640},{PPATH=f12_02_16_99/2480_13_05000_asmsbl.prj},{GEW=17.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
SHL
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FMAX
最后的弹簧力
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.13.05000.025
2480.13.05000.025
5000
150
25.000
7100
120.200
65.000
165.000
190.000
25.500
0.320
1.420
12.400
84879090
2480.13.05000.038
2480.13.05000.038
5000
150
38.100
7500
120.200
65.000
178.100
216.200
25.500
0.420
1.500
13.100
84879090
2480.13.05000.050
2480.13.05000.050
5000
150
50.000
7700
120.200
65.000
190.000
240.000
25.500
0.510
1.540
13.700
84879090
2480.13.05000.063
2480.13.05000.063
5000
150
63.500
8000
120.200
65.000
203.500
267.000
25.500
0.600
1.600
14.400
84879090
2480.13.05000.075
2480.13.05000.075
1)
5000
150
75.000
8100
120.200
65.000
215.000
290.000
25.500
0.730
1.620
15.000
84879090
2480.13.05000.080
2480.13.05000.080
5000
150
80.000
8100
120.200
65.000
220.000
300.000
25.500
0.730
1.620
15.300
84879090
2480.13.05000.088
2480.13.05000.088
1)
5000
150
87.500
8100
120.200
65.000
227.500
315.000
25.500
0.730
1.620
15.700
84879090
2480.13.05000.100
2480.13.05000.100
5000
150
100.000
8200
120.200
65.000
240.000
340.000
25.500
0.890
1.640
16.400
84879090
2480.13.05000.113
2480.13.05000.113
1)
5000
150
112.500
8200
120.200
65.000
252.500
365.000
25.500
0.890
1.640
17.000
84879090
2480.13.05000.125
2480.13.05000.125
5000
150
125.000
8200
120.200
65.000
265.000
390.000
25.500
1.090
1.640
17.700
84879090
2480.13.05000.138
2480.13.05000.138
1)
5000
150
137.500
8200
120.200
65.000
277.500
415.000
25.500
1.090
1.640
18.400
84879090
2480.13.05000.150
2480.13.05000.150
1)
5000
150
150.000
8300
120.200
65.000
290.000
440.000
25.500
1.360
1.660
19.100
84879090
2480.13.05000.160
2480.13.05000.160
5000
150
160.000
8300
120.200
65.000
300.000
460.000
25.500
1.360
1.660
19.600
84879090
2480.13.05000.175
2480.13.05000.175
1)
5000
150
175.000
8300
120.200
65.000
315.000
490.000
25.500
1.360
1.660
20.040
84879090
2480.13.05000.200
2480.13.05000.200
5000
150
200.000
9400
120.200
65.000
340.000
540.000
25.500
1.680
1.880
21.700
84879090
2480.13.05000.225
2480.13.05000.225
1)
5000
150
225.000
9400
120.200
65.000
365.000
590.000
25.500
1.680
1.880
23.100
84879090
2480.13.05000.250
2480.13.05000.250
5000
150
250.000
9400
120.200
65.000
390.000
640.000
25.500
2.070
1.880
24.400
84879090
2480.13.05000.275
2480.13.05000.275
1)
5000
150
275.000
9400
120.200
65.000
415.000
690.000
25.500
2.070
1.880
25.700
84879090
2480.13.05000.300
2480.13.05000.300
5000
150
300.000
9400
120.200
65.000
440.000
740.000
25.500
2.460
1.880
27.100
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D