目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.20.25. - 适配器底架, 根据 WDX 标准
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
安装方法
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_99/2480_00_20_25_asmtab.prj},{NB=2480.00.20.25.07500},{NENN=07500},{DOC=2480.00.20.},{ZD=95.200},{H=13.000},{D1=86.650},{H1=8.000},{H2=7.000},{TK=52.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T1=12.300},{TK1=52.000},{D4=9.000},{MT=11.500},{MKT=14.000},{GEW=2.135},{ZTC=82073010},{E=110.000},{D=92.000},{R=1.500},{T=40.000},{RNU=21.000},{D5=16.400},{M=8.000},{L=16.000},{PPATH=2480_00_20_25_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DOC
目录页
ⁿ/ₐ
ZD
外径
[mm]
H
高度
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TK
Teilkreis Senkung
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
TK1
Teilkreis Gewinde
[mm]
D4
[mm]
MT
[mm]
MKT
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
RNU
[mm]
D5
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
2480.00.20.25.04700
2480.00.20.25.04700
2480.00.20.
75.200
11.000
67.650
8.000
7.000
40.000
15.000
9.000
12.500
40.000
9.000
11.500
14.000
1.427
82073010
90.000
73.500
1.500
36.000
18.000
16.400
8.000
16.000
2480.00.20.25.07500
2480.00.20.25.07500
2480.00.20.
95.200
13.000
86.650
8.000
7.000
52.000
15.000
9.000
12.300
52.000
9.000
11.500
14.000
2.135
82073010
110.000
92.000
1.500
40.000
21.000
16.400
8.000
16.000
2480.00.20.25.11800
2480.00.20.25.11800
2480.00.20.
120.200
13.000
111.650
8.000
7.000
68.000
18.000
11.000
12.000
68.000
11.000
12.500
15.000
2.819
82073010
130.000
109.500
2.500
43.000
22.500
20.400
10.000
20.000
2480.00.20.25.18300
2480.00.20.25.18300
2480.00.20.
150.200
17.500
141.650
8.000
8.000
90.000
18.000
11.000
12.000
90.000
11.000
12.500
15.000
4.525
82073010
162.000
138.000
2.500
48.000
24.500
20.400
10.000
20.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D