目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.20. - 适配器底架
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.07500./适配器底板/固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_16/2480_00_20.prj},{NB=2480.00.20.07500},{NENN=07500},{DOC=2490_14_07500},{ZD=95.200},{H=20.000},{D1=86.650},{H1=8.000},{H2=7.000},{TK=52.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T=12.300},{TK1=52.000},{M=8.000},{MT=11.500},{MKT=14.000},{ZTC=82073010},{GE=G1/8\"},{ASF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ZD
外径
[mm]
H
高度
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TK
Teilkreis Senkung
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
TK1
Teilkreis Gewinde
[mm]
M
[mm]
MT
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.20.07500
2480.00.20.07500
95.200
20.000
86.650
8.000
7.000
52.000
15.000
9.000
12.300
52.000
8.000
11.500
1.117
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.